arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO RLA HSK-A 100 Ø18x100 Illustration similar

TENDO RLA HSK-A 100 Ø18x100

Hydraulic expansion toolholder

Ident.-Nr. 207060

TENDO RLA HSK-A 100 Ø18x100, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO RLA
  • Toolholder interface: HSK-A 100
  • Clamping diameter: 18 mm
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 240 Nm
Scope of delivery: Including hexagon socket wrench for TENDO RLA, without actuation key
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO RLA
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 100
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 18 mm
D2 [mm] 40.0
D3 [mm] 63.0
D6 [mm] 36.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 46.0
L5 [mm] 71.0
Min. Drehmoment [Nm] 240.0
Gewicht [kg] 2.8
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur radialen Längenverstellung für eine μ-genaue Werkzeugvoreinstellung

Lieferumfang
Inklusive Innensechskantschlüssel für TENDO RLA, ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich