arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Turn VDI 25 Ø12x55 Abbildung ähnlich

TENDO Turn VDI 25 Ø12x55

Hydrodehnspannfutter

ID 216103

TENDO Turn VDI 25 Ø12x55, Werkzeughalter
  • Hydrodehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO Turn
  • Werkzeughalterschnittstelle: VDI
  • Spanndurchmesser: 12 mm
  • Auskraglänge: 55 mm
  • Min. Drehmoment: 90 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO Turn
Werkzeughalterschnittstelle VDI
Werkzeughalternorm DIN ISO 10889-1
Spanndurchmesser D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 27.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 55 mm / 2.2"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 37.0
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 90.0
Gewicht [kg] 0.65
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich