SKP HSK 100
Spannkraftprüfer
Ident.-Nr. 205966
SKP HSK 100, Spannkraftprüfer
- Für Schnittstelle: HSK 100
- Durchmesser: 100 mm
Technische Details
D1 [mm] | 100.0 |
---|---|
D2 [mm] | 68.0 |
L1 [mm] | 137.0 |
L2 [mm] | 273.0 |
面向接口 | HSK 100 |
重量 [kg] | 5.54 |