SKP HSK 80
Spannkraftprüfer
Ident.-Nr. 205965
SKP HSK 80, Spannkraftprüfer
- Für Schnittstelle: HSK 80
- Durchmesser: 80 mm
Technische Details
| Für Schnittstelle | HSK 80 |
|---|---|
| D1 [mm] | 80.0 |
| D2 [mm] | 54.5 |
| L1 [mm] | 135.0 |
| L2 [mm] | 263.0 |
| Gewicht [kg] | 3.48 |