arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GZB-S Ø32 Ø16 KD Abbildung ähnlich

GZB-S Ø32 Ø16 KD

Zwischenbüchsen kühlmitteldicht

Ident.-Nr. 207945

Auf Lager
GZB-S Ø32 Ø16 KD, Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
  • Kühlmitteldicht
  • Spanndurchmesser: 16 mm
  • Außendurchmesser: 32 mm
  • Länge: 60.5 mm
Technologie Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement
Gammes GZB-S KD
Interface de porte-outils GZB-S Ø 32 KD
Diamètre de serrage D1 16 mm
Diamètre extérieur D2 32 mm
D3 [mm] 35.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 60,5 mm / 2.4"
Longueur de projection L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Poids [kg] 0.3
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Étanche au liquide d'arrosage

Concentricité
≤ 0,003 mm

Refroidissement
Pour l’arrosage interne avec liquide de refroidissement
Etanche au liquide de coupe jusqu'à max. 80 bar
Bord fermé

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande