GZB-S Ø1 1/4" Ø3/8" PK
Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
Ident.-Nr. 217982
GZB-S Ø1 1/4" Ø3/8" PK, Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
- Peripheriegekühlt
- Spanndurchmesser: 3/8"
- Außendurchmesser: 1 1/4"
- Länge: 60.5 mm
Technische Details
| Technologie | Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením |
|---|---|
| Řada | GZB-S PK |
| Rozhraní upínače nástrojů | GZB-S Ø 1 1/4" PK |
| Upínací průměr D1 | 3/8" |
| Vnější průměr D2 | 1 1/4" |
| D3 [mm] | 39.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 60,5 mm / 2.4" |
| Projekční délka L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Periferně chlazená
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm
Chlazení
S periferním chlazením
Neodolné vůči chladivu
Drážkované pouzdro
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání