GZB-S Ø1/2" Ø1/4" PK
Buchas de redução com refrigeração de periférico
N.º de identificação 217378
GZB-S Ø1/2" Ø1/4" PK, Buchas de redução com refrigeração de periférico
- Refrigeração periférica
- Diâmetro de fixação: 1/4"
- Diâmetro externo: 1/2"
- Comprimento: 45 mm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Buchas de redução com refrigeração de periférico |
|---|---|
| Série | GZB-S PK |
| Interface do porta-ferramentas | GZB-S Ø 1/2" PK |
| Diâmetro de fixação D1 | 1/4" |
| Diâmetro externo D2 | 1/2" |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 45 mm / 1.8" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Refrigeração periférica
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm
Resfriamento
Com refrigeração de periférico
Não à prova de lubrificante de refrigeração
Aliança com fenda
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta