arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

Para uma variedade de aplicações, nossa 'potência pneumática' sempre tem ar suficiente – e poder de permanência. Porque nossas garras pneumáticas sempre entregam o que prometem.

As garras pneumáticas da SCHUNK são divididas em três categorias

  • PREMIUM: nossas polivalentes não deixam nada a desejar
  • ECONOMIA: eficiência econômica combinada com qualidade SCHUNK
  • TECH: nossas especialistas em processos dominam todos os desafios

O poder das nossas garras pneumáticas

  • Comprovado
  • Longa vida útil
  • Versátil
  • Alta qualidade

O segmento SCHUNK Premium

A garra perfeita para cada aplicação

No segmento premium, você encontrará 12 garras diferentes da mais alta qualidade com uma ampla gama de variantes e opções. Não oferecemos apenas garras robustas com os melhores valores do setor, mas também ciclos de fixação mais livres de manutenção e vida útil máxima. Nossa dica: complemente suas garras pneumáticas com nossos sensores de precisão para monitorar diferentes informações ou posições de curso.

O poder das nossas garras premium

  • Melhores dados de desempenho
  • Vida útil máxima
  • Garantia de até 36 meses
  • Ampla gama de variantes e acessórios correspondentes
Garra radial ICON
Garra paralela ICON
Garra autocentrante ICON

Nossas garras premium em resumo

Garra paralela ICON Premium

Garras angulares/radiais:

Componentes pequenos: SWG
Universal: PWG-plus , PRG

Garras paralelas:

Componentes pequenos: MPG-plus , KGG
Universal: PGN-plus-P , PGL-plus-P
Curso longo: PLG , PHL

Garras autocentrantes:

Componentes pequenos: MPZ
Universal: PZN-plus
Curso longo: PZH-plus

A recém-chegada entre as garras premium: PGL-plus-P

Aqueles que procuram uma garra poderosa e versátil serão bem atendidos pela nova PGL-plus-P. A garra universal pneumática oferece um pacote exclusivo de desempenho de curso, força e conectividade, tornando-a perfeitamente adequada para tarefas de manuseio onde é necessária flexibilidade.

Destaques:

  • Manutenção certificada e confiável da força de fixação, GripGuard
  • Sistema de sensor integrado
  • Curso da castanha longo para manuseio flexível da peça
  • Vedação conforme IP 64 para uso em ambientes sujos

Você tem dúvidas sobre como escolher a garra certa?

Ligue para nós, teremos prazer em ajudar você.

+55-11-4468-6888

O segmento SCHUNK Tech

A especialista certa para cada desafio

Quanto mais exigente for sua aplicação, mais preciso deverá ser o desempenho da garra pneumática para corresponder à tarefa em questão. Com nosso segmento Tech, você tem uma gama completa de "especialistas" à sua disposição, como garras especialmente desenvolvidas para manusear anéis de vedação, engrenagens ou aros.

O poder das nossas garras Tech

  • Especialistas em processos
  • Vida útil máxima
  • Melhores dados de desempenho

Garra paralela ICON Tech

Garras angulares/radiais:

Componentes pequenos: GAP
Universal: DRG

Garras paralelas:

Componentes pequenos: GAP , KTG
Universal: DPG-plus , PGB
Curso longo: SPG , PSH

Garras autocentrantes:

Componentes pequenos: LOG , ORG
Universal: DPZ-plus , PZB-plus , PZV , Garra com interface de eixo

O segmento SCHUNK Economy

Para uma pegada eficiente

No nosso segmento Economy, o foco não está apenas no desempenho, mas também na eficiência econômica: você obtém a verdadeira qualidade SCHUNK em condições atraentes. Otimizado para todas as aplicações padrão em ambientes limpos. As garras focam nas características essenciais e, assim, garantem o uso eficiente na operação.

O poder das nossas garras Economy:

  • Qualidade SCHUNK comprovada em condições atrativas
  • Desempenho focado
  • Máxima eficiência econômica

Garra paralela ICON Economy

Garras angulares/radiais:

Componentes pequenos: SGW , SGB

Garras paralelas:

Componentes pequenos: MPC
Universal: JGP-P , PGF
Curso longo: PFH-mini

Garras autocentrantes:

Universal: JGZ

Agora posicionamento pneumático livre

Imagem da aplicação – PPD

A unidade de posicionamento PPD da SCHUNK agora permite que os usuários se posicionem livremente usando garras pneumáticas. E faz isso com uma configuração muito simples, composta por garra, sensor e unidade de posicionamento, além de fácil comissionamento devido aos blocos de função do CLP pré-fabricados. Esta é uma solução ideal para qualquer aplicação de garra, onde flexibilidade é necessária, por exemplo, aplicações de robôs que movem peças de tamanhos diferentes ou muito próximas umas das outras.

  • Posicionamento livre das garras pneumáticas
    Otimização do tempo de ciclo ou prevenção de colisões por meio do pré-posicionamento do dedo da garra
  • Ajustabilidade da força de fixação por meio do ajuste da pressão de saída
    Fixação de peças com diferentes sensibilidades
  • Ajustabilidade da velocidade da garra castanha
    Para uma fixação mais fácil da peça devido à redução do impulso de fixação

Para o PPD