CC ER 16 P Ø3/8"
Collet chucks de precisión ER
ID 1403899
CC ER 16 P Ø3/8", Collet chucks de precisión ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diámetro de sujeción: Ø3/8"
- Diámetro: 3/8"
- Longitud L1: 27.5 mm
- Concentricidad: ≤ 0,002 mm
Specifiche tecniche
| 用于 | ER 16 |
|---|---|
| 用于夹持直径 | Ø3/8" |
| D1 min. [mm] | 8.525 |
| D1 max. [mm] | 9.525 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| 重量 [kg] | 0.017 |
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B