CC Set ER 16
ER set of collets
ID 280221
CC Set ER 16, ER Spannzangenset
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Anzahl ER Spannzangen: 10
- Für Spanndurchmesser: Ø1 - 10
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm
Technical details
| For | ER 16 |
|---|---|
| For clamping diameter | Ø1 - 10 |
| D1 min. [mm] | 1.0 |
| D1 max. [mm] | 10.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
| Number of ER collets | 10.0 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B