CC Set ER 25
コレット ER セット
ID 280223
CC Set ER 25, 콜렛의 ER 세트
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- ER 콜릿 개수: 15
- 클램핑 지름용: Ø2 - 16
- 흔들림 정확도: ≤ 0,005 mm
Technical details
| 사용 대상 | ER 25 |
|---|---|
| 클램핑 지름용 | Ø2 - 16 |
| D1 min. [mm] | 2.0 |
| D1 max. [mm] | 16.0 |
| 중량 [kg] | 1.43 |
| ER 콜릿 개수 | 15.0 |
ER 콜렛 표준 DIN ISO 15488-B