KMR SCHUNK CAPTO C5
クーラントチューブ
ID 1422529
KMR SCHUNK CAPTO C5, クーラントチューブ
- 対応インターフェース: SCHUNK CAPTO C5
- 直径: 7 mm
- ネジ : M16x1.5
Technical details
| For interface | SCHUNK CAPTO C5 |
|---|---|
| D1 [mm] | 7.0 |
| L1 [mm] | 14.0 |
| L2 [mm] | 28.3 |
| G | M16x1.5 |
| Weight [kg] | 0.09 |
HSK design with two O-rings - axially sealed - according to DIN 69895