arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
HS 12 图片仅供参考

HS 12

夹持嵌块

ID 1525006

product.stock.stockLevelStatus.inStock
HS 12, 夹持嵌块
  • 高度 H: 16 mm
  • 直径 D: 12 mm
  • 螺纹 G: M6
  • 材料: HSS
  • 供货单位: 1 套 = 10 件
高度 H [mm] 16.0
直径 D [mm] 12.0
螺纹 G M6
最大负载力 [kN] 10.0
材料 HSS
供货单位 1 套 = 10 件
当所有尖头均用于夹持时,则最大载荷力值有效。