arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GSC-G-1 M12-T16 유사 그림

GSC-G-1 M12-T16

수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리

ID 430424

요청 시 배송 시간
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리

제품 특징:
  • 본체용 클램핑 나사
  • 본체를 통하여 클램핑 장치를 직접 부착에 사용됩니다.
기술 데이터:
  • T 슬롯에 적합: 16 mm
  • 스레드 : M12
  • 중량: 0.2 kg
Thread M12
Suitable for T-slot [mm] 16.0
Weight [kg] 0.2

Scope of delivery
Clamping screws