arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSC-G-1 M12-T18 Ilustração semelhante

GSC-G-1 M12-T18

Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão

ID 430425

In stock
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão

Características do produto:
  • Parafusos de fixação para corpo base
  • Usado para fixar dispositivos de fixação diretamente através do corpo base.
Dados técnicos:
  • Adequado para slot T: 18 mm
  • Fio: M12
  • Peso: 0.26 kg
Fio M12
Adequado para slot T [mm] 18.0
Peso [kg] 0.26

Etendue de la livraison
Vis de serrage