SBS-G-C 215
Accessories lathe chucks standard
ID 8703755
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse geschlossen
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Passend zu: ROTA NC plus 2 215-66
- Gewicht: 0.8 kg
Technical details
| ØA [mm] | 66.0 |
|---|---|
| B [mm] | 37.0 |
| K | M16x1.5 |
| Gewicht [kg] | 0.8 |