SZAJ 38-2
外径夹持用硬 爪夹持
ID 138136
SZAJ 38-2, 外径夹持用硬 爪夹持
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 1.5 mm x 60°
- 槽宽度: 22 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
- 是否要定制交付单位(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”
Technical details
| 产品组 | 外径夹持用硬 爪夹持 |
|---|---|
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 插槽宽度 N [mm] | 22.0 |
| 宽度 B [mm] | 60.0 |
| 高度 H [mm] | 85.0 |
| 长度 L [mm] | 135.0 |
| 夹持深度 T [mm] | 33.0 |
| 螺纹工件止挡 G | M8 |
| 孔距 b [mm] | 43.0 |
| 螺钉 | M20 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,硬化 |
| m/套 [kg] | 9.24 |