KM-WBL 101
Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
ID 132608
KM-WBL 101, Mors doux rapportés coudés en acier
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 16 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Découvrez d'autres mors rapportés assortis en d'autres dimensions ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
- Souhaitez-vous personnaliser la quantité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Technical details
| Groupe de produit | Mors doux rapportés coudés en acier |
|---|---|
| Denture | 1.5 mm x 60° |
| Largeur de la fente N [mm] | 16.0 |
| Largeur B [mm] | 40.0 |
| Hauteur H [mm] | 100.0 |
| Longueur L [mm] | 125.0 |
| Entre-axe des trous a [mm] | 65.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 30.0 |
| Vis | M12 |
| Matériau | Acier 16MnCr5 de cémentation |
| m/jeu [kg] | 9.8 |