AKO 2xEGK40/GP7,8
Pack de connexion robot
ID 1524784
Plaque-support, Compatible avec: YASKAWA GP7/GP8
Technical details
| Productgroep | Robotaansluitpakket |
|---|---|
| Hoogte H [mm] | 8.9 |
| Geschikt voor | YASKAWA GP7/GP8 |
| Gewicht [kg] | 1.25 |
GP7, GP8
ID 1524784
| Productgroep | Robotaansluitpakket |
|---|---|
| Hoogte H [mm] | 8.9 |
| Geschikt voor | YASKAWA GP7/GP8 |
| Gewicht [kg] | 1.25 |