KA GLN1208-IO-00200-A
cable
ID 1395458
Connection cable actuation - drag chain and torsion compatible, Plug-in connection size: M12, Straight socket
- Connection: M12
- Number of wires: 8
- Cable length: 2 m
- Max. current: 2 A
Technical details
| Montáž na straně snímače | Rovná zásuvka |
|---|---|
| Závit na boku snímače | M12 |
| Úhlový konektor na straně snímače [°] | 0 |
| Montáž na straně ovládací skříně | holé konce vodičů |
| Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] | 0 |
| Počet vodičů | 8.0 |
| Průřez vodiče [mm²] | 0.25 |
| Max. proud vodičem [A] | 2.0 |
| Max. proud [A] | 2.0 |