SLH 35-0950
Säulenaufbausystem Hohlsäule
ID 313885
Säulenaufbausystem Hohlsäule SLH, Baugröße: 35
- Länge: 950 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 950.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 35.0 |
ID 313885
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 950.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 35.0 |