SLH 55-0810
pillar assembly system hollow pillar
ID 313766
pillar assembly system hollow pillar SLH, Size: 55
- Length: 810 mm
Technical details
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 810.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 55.0 |
ID 313766
| Material | Stahl |
|---|---|
| Länge [mm] | 810.0 |
| Säulendurchmesser [mm] | 55.0 |