DPG
Sealed gripper
This product is a SCHUNK Classic-Product.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
Parallel gripper with sealed circular guides complies with the requirements as per IP 67
Description
Innovaties - uw voordelen
- Lipafdichting aan de externe ronde geleiding
voor permanente, veilige grijperafdichting - Luchttoevoer via directe aansluiting zonder slangen
voor universele en flexibele montage van de grijper - Compacte afmetingen
voor minimale interferentiecontouren bij handling
Opties en speciale informatie
- Variant voor behoud van grijpkracht AS/IS
De mechanische versie met behoud van grijpkracht garandeert zelfs een minimale grijpkracht in geval van een drukval. In de AS/S-variant zorgt dit voor sluitkracht, in de IS-variant voor openingskracht. - Vingerpositie
kan worden bewaakt door magnetische en/of inductieve naderingsschakelaars. - De openingskrachten voor de DPZ/DPG zijn gespecificeerd als 4 bar perslucht. De DPZ/DPG kan worden bediend met een maximum van 4 bar als deze wordt gebruikt voor binnenwerks grijpen!
- Gebruik deze grijper alleen voor vervangingsbestellingen. Gebruik voor nieuwe ontwerpen het volgende grijpermodel. Wij adviseren u graag, aarzel niet om contact met ons op te nemen.