IN 80-S-M12
ID 301578
- Number of switching points: 1
- Switching distance: 1.5 mm
- Cylindrical sensor
- Thread sensor: M8x1
- Switching type: PNP
- Closer
- Cable length: 30 cm
- Electrical connection: M12
- Nominal voltage: 24 V
Technical details
| Measuring principle | inductive |
|---|---|
| Switching function | Closer |
| Type of switching | PNP |
| Number of switching points | 1 |
| Switching distance [mm] | 1.5 |
| Switching hysterisis from the nominal switching distance | < 15% |
| Max. switching frequency [Hz] | 1000.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | -25.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 70.0 |
| LED display in sensor | yes |
| Type of voltage | DC |
| Nominal voltage | 24.0 |
| Min. operating voltage | 10.0 |
| Max. operating voltage | 30.0 |
| Voltage drop [V] | 1.5 |
| Max. switching current | 0.2 |
| Short circuit protection | yes |
| Protected against polarity reversal | yes |
| Housing material | stainless steel |
| Cable connector/cable end | M12 |
| Cable length L [cm] | 30.0 |
| Cable diameter D [mm] | 3.3 |
| Cable design (wire cross section/number of wires) | 3x 0.14mm2 |
| Cable sheath material | PUR |
| Min. bending radius (dynamic) [mm] | 33.0 |
| Min. bending radius (static) [mm] | 16.5 |
| Weight [kg] | 0.03 |
| Protection class IP (sensor, plugged) | 67 |
| Protection class | II |
| Drilling emulsion resistance * | yes |
Informations générales concernant la gamme
Les modules de préhension, de rotation et linéaires de SCHUNK ainsi que les composants des accessoires robot doivent toujours être demandés avec les capteurs adaptés de SCHUNK, car ces derniers sont parfaitement adaptés les uns aux autres.
Lorsque les principales caractéristiques comme la distance de commutation, la fonction de commutation, l'hystérésis et la tension sont suffisamment semblables, il est possible, en règle générale, d'utiliser des détecteurs de proximité d'autres fabricants à la place des détecteurs de proximités inductifs (IN, INK) de SCHUNK.
C'est pourquoi les détecteurs d'autres fabricants installés dans des poduits SCHUNK fournissent rarement des résultats satisfaisants. Ni leur fonction ni leur sécurité de fonctionnement ne peut être garantie.