MMSK 22-S-NPN
Electronic magnetic switch
ID 301035
Commutateur électromagnétique MMS, Rainure en C
- Nombre de points de commutation: 1
- Type de commutation: NPN
- Contact à fermeture
- Longueur de câble: 200 cm
- Raccordement électrique: fils dénudés
- Tension nominale: 24 V
Technical details
| Meetprincipe | magnetisch |
|---|---|
| Schakelfunctie | Sluiter |
| Schakeltype | NPN |
| Aantal schakelpunten | 1 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -20.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 80.0 |
| Led-indicator in sensor | ja |
| Spanningstype | DC |
| Nominale spanning | 24.0 |
| Min. bedrijfsspanning | 10.0 |
| Max. bedrijfsspanning | 30.0 |
| Spanningsval [V] | 2.0 |
| Max. schakelstroom | 0.05 |
| Kortsluitbeveiliging | ja |
| Bescherming tegen polariteitsomkering | ja |
| Materiaal behuizing | PA |
| Kabelconnector/kabeluiteinde | Open kabeldraden |
| Kabellengte L [cm] | 200.0 |
| Kabeldiameter D [mm] | 2.2 |
| Kabelontwerp (aderdoorsnede/aantal kabels) | 3x 0,05mm2 |
| Kabelmantelmateriaal | PUR |
| Min. buigradius (dynamisch) [mm] | 22.0 |
| Min. buigradius (statisch) [mm] | 11.0 |
| Gewicht [kg] | 0.02 |
| Beschermklasse IP (sensor, aangesloten) | 67 |
| Beschermklasse | III |
| Weerstand tegen booremulsie * | ja |
*Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).