MMSK 30-S-PNP
Conmutador magnético electrónico
ID 301563
Sensor magnético electrónico MMS, Sensor rectangular
- Número de puntos de conmutación: 1
- Tipo de conmutación: PNP
- interruptor de cierre
- Longitud del cable: 200 cm
- Conexión eléctrica: cables abiertos
- Voltaje nominal: 24 V
Technical details
| Principio de medición | magnético |
|---|---|
| Función de conmutación | interruptor de cierre |
| Tipo de detección | PNP |
| Número de puntos de conmutación | 1 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | -25.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 70.0 |
| Display LED en el sensor | no |
| Tipo de voltaje | CC |
| Voltaje nominal | 24.0 |
| Voltaje de funcionamiento mín. | 10.0 |
| Voltaje de funcionamiento máx. | 30.0 |
| Caída de tensión [V] | 1.5 |
| Corriente de conmutación máx. | 0.2 |
| Conector/final de cable | cables abiertos |
| Longitud del cable L [cm] | 200.0 |
| Diámetro del cable D [mm] | 3.5 |
| Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] | 35.0 |
| Radio de flexión mín. (estático) [mm] | 17.5 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Tipo de protección IP (sensor, conectado) | 67 |
* Emulsiones de corte probadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 y Oemeta 760 (1008339).