arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Selected linear axis
SLD 23-C

Linear axis configuration

Selected variant
Stroke [mm]
An dieser Stelle kann der gewünschte Hub der Linearachse eingegeben werden.

Wenn eine Auslegung der Linearachse mit Hilfe des Auslegungstools Linearachsen durchgeführt wurde, wird der Hub automatisch übernommen und darf nicht geändert werden, da dieser die technischen Eigenschaften der Linearachse beeinflusst.
Slide position [mm]
Total length of the linear axis [mm]
Mounting strips on the floor side
Die Einheit lässt sich wahlweise über Nutensteine oder Befestigungsleisten befestigen.


T-nuts
Die Linearachse lässt sich wahlweise über Nutensteine oder Befestigungsleisten befestigen.

Die Nutensteine können an unterschiedlichen Seiten der Linearachse angebracht werden.


Measuring System
Die absoluten Wegmesssysteme sind wahlweise mit den Schnittstellen HIPERFACE® oder DRIVE-CLiQ lieferbar.
Safety encoder
Die Gebersysteme sind nach SIL2/ PLd zertifiziert.
Damit sind auch anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Anforderungen im Bereich der Maschinensicherheit umsetzbar.
Outlet motor plug
Je nach gewünschter Anwendung kann der Abgang des Motorsteckers ausgewählt werden.





Die gewählte Seite wird auch im CAD-Modell übernommen.
Number of holding brakes
Optional ist die Linearachse mit einer oder mehreren Sicherheits-Haltebremsen lieferbar.
Diese Haltebremse wird pneumatisch betätigt.
Ihre Funktion ist im unbelüfteten Zustand aktiviert.
Die Haltebremse dient damit einer Positionserhaltung der Linearachse im unbestromten Zustand.
Die Haltebremse ist auch für Anwendungen im Bereich der Maschinensicherheit geeignet.
Bei einer Bremse wird diese auf der Seite der Anschlussleitungen eingebaut.

SLD 1: 400N pro Bremse
SLD 2: 600N pro Bremse
Lubrication adapter
Durch den Schmieradapter wird der Anschluss an ein kundenseitiges Schmiersystem ermöglicht.
Der Schmieradapter ist immer gegenüberliegend der elektrischen Anschlüsse am Schlitten angebracht.
Variant SLD

Customized configurable linear axis

Order quantity
SLD-23-N-H2-R-0010-1-0NN-C-N-N
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.