arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Etaux de serrage à paquets de ressorts

Puissant et effectif, même dans des espaces confinés

Les étaux de serrage à ressorts de la série TANDEM permettent des forces de serrage élevées dans les espaces confinés. La très grande gamme de produits comprend des étaux de serrage pneumatiques avec course de mors standard, course longue ou serrage contre le mors fixe. Grâce au serrage avec force de ressort, ils conviennent particulièrement pour les cubes de serrage et les solutions de stockage, puisqu'aucune énergie extérieure constante n'est nécessaire dans ce cas. L'ouverture est réalisée via une pression système de 6 bar.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Design très compacte
  • Forces de serrage très élevées jusqu'à 40 kNF
  • Très bonne accessibilité à la broche de la machine
  • Serrage via force du ressort
  • Aucun maintien de pression supplémentaire nécessaire
  • Deux interfaces de mors dans le standard
  • Tous les filtres
    116 résultats
    KSF3

    KSF3

    Uruchamiany sprężynowo 2-szczękowy blok mocujący trzeciej generacji o kompaktowej konstrukcji, wysokiej sile mocowania i z nowymi udoskonaleniami technicznymi. Bloki mocujące są dostępne w wersji ze standardowym skokiem szczęk, długim skokiem lub ze szczęką stałą.
    Afficher la série
    KRF3

    KRF3

    Uruchamiane sprężynowo 3-szczękowe bloki mocujące o kompaktowej konstrukcji i wysokich siłach mocowania. Dostępne są w wersji ze standardowym skokiem szczęk i długim skokiem.
    Afficher la série