iTENDO² HSK-A 63 Ø32x125
Sensory toolholder, components and accessories
ID 1519203
iTENDO² HSK-A 63 Ø32x125
- Series: iTENDO²
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 32 mm
- Projecting length: 125 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 650 Nm
- Not included in the scope of delivery: Does not include an actuation key
- Precondition: iTENDO² pad or iTENDO² easy connect is necessary for the use of the iTENDO² toolholder.
Technical details
| Technologie | Porte-outil sensoriel, composants et accessoires |
|---|---|
| Gammes | iTENDO² |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 62.0 |
| D6 [mm] | 58.0 |
| Longueur de projection L1 [mm] | 125.0 |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 8.0 |
| L4 [mm] | 99.0 |
| G | M16x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 650.0 |
| Poids [kg] | 2.4 |
| Durée de vie de la batterie [h] | 10 |
| Capteur d’accélération* | 100.0 |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 25000.0 |
| Refroidissement externe/refroidissement interne [bar] | 80.0 |
Porte-outil TENDO² uniquement en combinaison avec un ensemble iTENDO² (par exemple iTENDO² pad)
* g=9,81m/s2
* g=9,81m/s2
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec réf. 1519203 avec vis de réglage pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
Etendue de la livraison
Tube de raccordement du fluide de refroidissement