ER 16 Mini SK 40x130
ER collet chuck Mini
ID 1314969
ER 16 Mini SK 40x130, Werkzeughalter
- ER Spannzangenfutter Mini
- Baureihe: ER Spannzangenfutter Mini
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Auskraglänge: 130 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | ER Spannzangenfutter Mini |
|---|---|
| Baureihe | ER Spannzangenfutter Mini |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| ER Spanngröße | ER 16 |
| Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 1.0 |
| Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 22.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 130 mm / 5.1" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 18.0 |
| L5 [mm] | 110.9 |
| G | M11x1 |
| Gewicht [kg] | 1.08 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich