TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø1x52
Polygonale gereedschapshouders
ID 225665
TRIBOS-M JIS-BT 30 Ø1x52, Gereedschapshouders
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-Mini
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 30
- Klemdiameter: 1 mm
- Uitstekende lengte: 52 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-Mini |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | JIS-BT 30 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-2 JD |
| Klemdiameter D1 | 1 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 16.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 52 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.2 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| Gewicht [kg] | 0.25 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar