arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSL3 mini 100-25 夹持基座

NSL3 mini 100-25 夹持基座

夹持系统
As estações de fixação com os novos módulos NSE3 mini 90-25 são usadas como base para processos de configuração extremamente rápidos de paletes de fixação, dispositivos de fixação ou peças. Na nova geração, uma vedação cônica sempre pode ser instalada aqui.

Vantagens – Seus benefícios

  • Sistema modular SCHUNK
    Inúmeras combinações de dispositivos de fixação padrão para adequar-se a todos os diferentes tipos de máquinas
  • Design de baixa altura
    Expande a área de trabalho da sua máquina
  • Todos os módulos pneumáticos podem ser operados a uma pressão do sistema de 6 bar
    Não são necessários intensificadores de pressão adicionais
  • Posicionamento via cone
    Processo de união muito fácil com precisão de repetição de < 0,005 mm
  • Sistema de duplo curso patenteado para forças de tração mais altas
    Portanto, fixação extremamente rígida sem vibrações
  • Bloqueio auto-retido e ajustado à forma
    A força total de tração é mantida mesmo em caso de queda de pressão
  • Design de aço inoxidável livre de corrosão
    Longa vida útil e máxima confiabilidade do processo
  • Turbo integrado por padrão
    Força de tração aumentada em até 300% para o uso ideal do desempenho da máquina e, portanto, alta eficiência
  • Um tamanho de pino de fixação consistente para todos os minimódulos NSE
    Sem perigo de confusão ou operação incorreta
  • Monitoramento integrado de slides
    Pode ser usado em aplicações automatizadas

Opções e informações especiais

  • Variabilidade devido ao sistema modular
    Seja como uma estação de fixação de 1 via, 2 vias ou 4 vias, as estações de fixação VERO-S NSL3 mini 100-25 podem ser adaptadas individualmente a seus requisitos. Para cada aplicação. Em todas as mesas de máquinas convencionais.