ROTA TPS 125-26 K-SV90°
Mandrini stazionari a 3 ganasce, ad azionamento pneumatico
ID 816127
Mandrino autocentrante stazionario nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Piasta base per utilizzo stazionario
- Foro passante: 26 mm
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 11H7
- Corsa per griffa: 3 mm
- Forza max. di serraggio a 6 bar: 22 kN
- Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
- Altezza mandrino: 104 mm
- Peso: 12 kg
Specifiche tecniche
| 톱니 | 1/16" x 90° |
|---|---|
| 최대 고정력(6바 기준) [kN] | 22.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 죠당 스트로크 [mm] | 3.0 |
| 중량 [kg] | 12.0 |
제공 범위
파워 선반 척, 스터드, T-너트, 직선형 피팅, 엘보우 유니언, 조립 툴, 사용 설명서(상부 죠 미포함)