ROTA TPS 160-38 K-SV90°
Stationäre 3-Backenfutter, pneumatisch betätigt
ID 816137
Stationäres Kraftspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Konsolplatte für stationären Einsatz
- Durchgangsbohrung: 38 mm
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Hub pro Backe: 4.2 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 39 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Futterhöhe: 103 mm
- Gewicht: 23 kg
Technical details
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 39.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Hub pro Backe [mm] | 4.2 |
| Gewicht [kg] | 23.0 |
Scope of delivery
Power lathe chuck, studs, T-nuts, straight fitting, elbow-union, assembly tool, operating manual; without top jaws