ROTA TPS 200-52 Z-SV90°
Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement pneumatique
ID 816146
Mandrin automatique stationnaire en version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 52 mm
- Support de broche: Z195
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Course par mors : 4.2 mm
- Force de serrage max. à 6 bars: 68 kN
- Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
- Hauteur mandrin: 135.5 mm
- Poids: 34 kg
Technical details
| Serration | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 68.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke per jaw [mm] | 4.2 |
| Weight [kg] | 34.0 |
Scope of delivery
Power lathe chuck, studs, T-nuts, straight fitting, elbow-union, assembly tool, operating manual; without top jaws