ROTA TPS 315-90 K-SV90°
Mandrini stazionari a 3 ganasce, ad azionamento pneumatico
ID 816167
Mandrino autocentrante stazionario nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Piasta base per utilizzo stazionario
- Foro passante: 90 mm
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Corsa per griffa: 5 mm
- Forza max. di serraggio a 6 bar: 140 kN
- Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
- Altezza mandrino: 158 mm
- Peso: 82 kg
Technical details
| セレーション | 1/16" x 90° |
|---|---|
| 最大把持力 (6 bar 時) [kN] | 140.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 片側ストローク [mm] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 82.0 |
納品内容
パワー旋盤チャック、スタッド、Tナット、同径継手、エルボユニオン、アセンブリツール、取扱説明書が付属し、トップジョーは含まれません