GBE-VS 100-19-40
平滑爪
ID 430720
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 平滑爪 VS
- 接口 1: W-100-3
- 尺寸: 100 x 19 x 40 mm
- 重量: 0.29 kg
Détails techniques
| 宽度 [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 40.0 |
| 高度 [mm] | 19.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.29 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉