arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SCDR 81x43x12

SCDR 81x43x12

Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão

N.º de identificação 1500118

Prazo de entrega mediante consulta
Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão

Características do produto:
  • Moldura de vedação
  • Adequado para ventosas com superfície de sucção de 80 x 40 mm
Dados técnicos:
  • Dimensões: 81 x 43 x 12 mm
  • Peso: 0.01 kg
Länge [mm] 81.0
Breite [mm] 43.0
Höhe [mm] 12.0
Gewicht [kg] 0.01

Lieferumfang
Dichtrahmen