arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FIN WTR-A 160

FIN WTR-A 160

Příslušenství TANDEM

ID 1485601

Na skladě
Příslušenství upínacího silového bloku

Vlastnosti produktu:
  • Uchopovací prsty
  • Pro automatickou výměnu čelistí
  • Vhodné pro paralelní chapadla: PGN-plus 100-1, PGN-plus-P 100-1
Technické údaje:
  • Rozměry: 65 x 34 x 72 mm
  • Materiál: Hliník
  • Vlastní hmotnost: 0.45 kg
Length [mm] 65.0
Width [mm] 34.0
Height [mm] 72.0
Suitable for size 160
Weight [kg] 0.45