SGM-G3 125-26-33
Centrale klauwen
ID 1474208
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Centrale grijpklem
- Geschikt voor: KSC3 125
- Afmetingen: 125 x 26 x 33 mm
- grip stap: 3 mm
- Gewicht: 0.7 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 125.4 |
|---|---|
| Depth [mm] | 26.0 |
| Height [mm] | 33.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.7 |
Scope of delivery
System jaw