arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PEB 50-34-16 Abbildung ähnlich

PEB 50-34-16

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 1315227

Low stock
Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • 16fach Polblock
Technische Daten:
  • Abmessungen: 230 x 230 x 34 mm
  • Polgewinde: M8
  • Gewicht: 11 kg
Länge [mm] 230.0
Breite [mm] 230.0
Höhe [mm] 34.0
Gewicht [kg] 11.0

Scope of delivery
Pole block, fastening screws