GVA 100-35-15.5
棱形爪
ID 1373342
トップジョー、標準
特長:
特長:
- プリズムジョー
- インターフェース1: W-100-1
- 寸法: 100 x 35 x 15,5 mm
- 重量: 0.3 kg
Technical details
| 幅 [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 15.5 |
| 高さ [mm] | 35.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.3 |