SSH-VQ SW19-255
标准车床卡盘附件
N.º de identificação 88018809
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 带销和活动十字手柄的扳手
- 用于驱动手动 SCHUNK 车床卡盘
- 附带顶出器
- 适用于: ROTA-S plus 400, 500
- 扳手尺寸: 19
- 长度: 255 mm
Detalhes técnicos
| 方形插座 | 19.0 |
|---|---|
| 长度 [mm] | 255.0 |