arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FFV Z155-D5 類似のイラスト

FFV Z155-D5

標準取付板

ID 836211

納期はお問い合わせください
標準取付板

特長:
  • サイズ縮小取付板
  • 空圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z155
  • マシン側面: ISO 702-2 Nr. 5
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 180 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 104.8 mm
  • 高さ: 30 mm
  • 貫通穴: 79.6 mm
  • 重量: 4 kg
Strana sklíčidla Z155
Strana stroje ISO 702-2 Nr. 5
Roztečná kružnice sklíčidla [mm] 180.0
Roztečná kružnice vřetena [mm] 104.8
Výška [mm] 30.0
Průchozí otvor [mm] 79.6
Vlastní hmotnost [kg] 4.0

Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby