arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z195-D5 Ilustração semelhante

FFV Z195-D5

Placa adaptadora padrão

ID 836220

Placa adaptadora padrão

Características do produto:
  • Placa adaptadora de redução
  • Para placas de torno acionadas pneumaticamente
  • Lado da placa: Z195
  • Lado da máquina: ISO 702-2 Nr. 5
Dados técnicos:
  • Círculo de arremesso da placa: 223.8 mm
  • Círculo de passo do fuso: 104.8 mm
  • Altura: 30 mm
  • Furo de passagem: 79.6 mm
  • Peso: 5.6 kg
Chuck side Z195
Machine side ISO 702-2 Nr. 5
Chuck pitch circle [mm] 223.8
Spindle pitch circle [mm] 104.8
Height [mm] 30.0
Through-hole [mm] 79.6
Weight [kg] 5.6

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws