arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSC-G-2 M12-T18 Vergelijkbare illustratie

GSC-G-2 M12-T18

Accessoires handmatige klemsystemen standaard

ID 490588

Delivery time on request
Accessoires handmatige klemsystemen standaard

Productkenmerken
  • Klemschroeven voor basisbehuizing
  • Dit wordt gebruikt om de kleminrichtingen rechtstreeks te bevestigen via de basisbehuizing.
Technische gegevens
  • Geschikt voor T-groef: 18 mm
  • Schroefdraad : M12
  • Gewicht: 0.27 kg
Schroefdraad M12
Geschikt voor T-groef [mm] 18.0
Gewicht [kg] 0.27

Levering
Klemschroeven