arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-F 160-Z-PM

KSP3-F 160-Z-PM

Pneumatic 2-jaw clamping force blocks

ID 1433757

Delivery time on request
Pneumatic clamping force block in standard version

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • With fixed jaw
  • Standard stroke
  • Jig-produced positioning bores
  • Pneumatic end position monitoring
  • Pneumatic contact monitoring
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Clamping force at max. operating pressure: 45 kN
  • Stroke per jaw: 6 mm
  • Max. jaw height: 60 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Operating pressure: 2 - 9 bar
  • Air consumption per double stroke at 6 bar: 3400 cm³
  • Closing/opening time: 0.4 s
  • Weight: 11 kg
Course par mors  [mm] 6.0
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] 45.0
Pression d'utilisation min. [bar] 2.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 9.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.01
Hauteur de mors max. [mm] 60.0
Distance H [mm] 25.0
Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] 3400.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 0.4
Poids [kg] 11.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation

Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.

Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.

Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives

Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée