MFRS-DM-A1-050 1030 x 315 x 346
Dvojité magnety pro velké stroje
ID 1546544
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Dvojitá elektropermanentní magnetická deska
- Zobrazení stavu
- Technologie: Čtvercový pól
- Typ magnetu: ALNiCO + Neodym
- Bez demagnetizačního cyklu
- Rozměry: 1030 x 315 x 346 mm
- Velikost pólů: 50 x 50 mm
- Počet pólů: 48
- Tyčový závit: M8
- Připojení: 4-PIN
- Počet kanálů: 1
- Elektrické připojení: 400 V / 460 V
- Třída ochrany IP : 67
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 600 kg
Technical details
| L [mm] | 1030.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 346.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 188.0 |
| Počet pólů | 48.0 |
| Připojení | 4-PIN |
| Počet kanálů | 1.0 |
| Síťové napětí | 400 V / 460 V |
| Vlastní hmotnost [kg] | 600.0 |
Rozsah dodávky
Dvojitý magnet, provozní návod, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců