PKL mikro 60
Pallet adapters
ID 1357112
Pallet coupling standard
Product features:
Product features:
- Pallet coupling micro
- Suitable for: NSR mikro 60
- Material: Aluminum
- Weight: 0.07 kg
Technical details
길이 [mm] | 59.0 |
---|---|
폭 [mm] | 29.0 |
재료 | 알루미늄 |
중량 [kg] | 0.07 |
제공 범위
팔레트 커플링, 클램핑 핀 SPA mikro 10, 고정 나사, 커버 캡, 작동 매뉴얼