arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPC-F 40

SPC-F 40

Clamping pins

ID 471172

In stock
Tirettes de bridage standard

Caractéristiques des produits :
  • Broches à usage intensif
  • Tirette de serrage
  • Acier
Caractéristiques techniques :
  • Force de maintien M24: 75 kN
  • Poids: 0.4 kg
Force de maintien M24 [kN] 75.0
Matériau Acier
Variante Tirette de serrage
Poids [kg] 0.4

Etendue de la livraison
Tirettes de bridage